(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明ポケット 105S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明ポケット 105S【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,020円
税込単価
1,122円

【特長】・大切な書類の保管に。・カラー出力が映える高透明ポケット。・中身がクリ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番外寸台紙色入数JAN
105S縦423×横2×厚317グレー1冊10枚入4971660198108
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105S

1パック

10個入り

1,020( 1,122円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類の保管に。
・カラー出力が映える高透明ポケット。
・中身がクリアに見える高透明ポケット。
・デジタルカメラのカラー出力原稿が映えます。
【商品仕様】
・外寸:縦423×横2×厚317
・A3-S
・台紙色:グレー
・再生紙
・入数:1冊10枚入
・JAN:4971660198108

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明ポケット 105Sの型番105Sのページです。
型番105Sに関する仕様情報を記載しております。

透明ポケット 105Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました