(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤ダイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤ダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
187円
税込単価
206円

【特長】・学校工作、模型工作、手芸などにぴったり。【商品仕様】・容量:20g・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ダイ

1個

187( 206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・学校工作、模型工作、手芸などにぴったり。
【商品仕様】
・容量:20g
・成分:酢酸ビニール系接着剤
・入数:1本
・JAN:4560204450002

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接着剤ダイの型番ダイのページです。
型番ダイに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤ダイ

接着剤ダイ

    接着剤トクダイ

    接着剤トクダイ

      サクラクレパス ボンドタッチ24ML

      サクラクレパス ボンドタッチ24ML

        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

          G17 50ml

          G17 50ml

            PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

            PLUS(プラス) 工作用ボンドNS-030

              30g 靴用ボンド

              30g 靴用ボンド

                HJ 注射器

                HJ 注射器

                  シリコーンRTV KE42T

                  シリコーンRTV KE42T

                    スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                    スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                      ラバー・金属・接着剤

                      ラバー・金属・接着剤

                        TILEMENT AC-500 300g

                        TILEMENT AC-500 300g

                          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

                          セメダイン UM600V 1100g (2600187)

                            メーカー 鐘工業 鐘工業 サクラクレパス セメダイン コニシ プラス エスコ アズワン ケニス スリーエムジャパン エスコ タイルメント セメダイン
                            通常価格 187円 543円 145円 1,083円 365円 213円 580円 247円 1,708円 389円 3,300円 16,325円 1,763円
                            通常出荷日 1日目   9日目   3日目   4日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました