(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

写真用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

写真用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203円
税込単価
223円

【商品仕様】・容量:20ml・成分:スチレンブタジェンゴム系・入数:1本・JA...

詳細情報を確認する

  • 硬化後の色:
    透明

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

硬化後の色透明 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-141

1個

203( 223円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:20ml
・成分:スチレンブタジェンゴム系
・入数:1本
・JAN:4901761101127

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

写真用の型番CA-141のページです。
型番CA-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

写真用

写真用

    接着剤ダイ

    接着剤ダイ

      接着剤トクダイ

      接着剤トクダイ

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

        接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

          G17 50ml

          G17 50ml

            接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

            接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

              ABN-1 アクリル接着剤

              ABN-1 アクリル接着剤

                接着剤 速乾ボンドG17 20ml

                接着剤 速乾ボンドG17 20ml

                  ボンド木工用プレミアム

                  ボンド木工用プレミアム

                    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

                      セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

                      セメダイン 木工用速乾 180mlフック CA-239

                        ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                        ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                          スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                          スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                            メーカー セメダイン 鐘工業 鐘工業 コニシ コニシ コニシ アズワン コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ スリーエムジャパン
                            通常価格 203円 187円 543円 296円 365円 222円 475円 191円 397円 759円 300円 759円 389円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            硬化後の色 透明 - - - - - - - - - 透明 - -

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト