(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2
  • 数量スライド割引

スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 (レビュー)

通常価格(税別)
389円
税込価格
428円
通常出荷日
1日目
【特長】
・プラスチックもしっかり接着する高性能多用途接着剤。
【商品仕様】
・容量:12g
・成分:変成シリコーン等,無機物
・ヘラ1枚付
・本体色:透明
・入数:1本
・JAN:4549395356003

スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ゴム、木材の接合に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/26
    クランプや重しを使って圧着したほうが接着力がますような気がしました。また速乾ではないので、強力な接着剤とするには乾燥時間が必要です。ゴムや木材の接着に使いましたが、目的を十分果たしてくれています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

    サクラクレパス ボンドタッチ24ML

    サクラクレパス ボンドタッチ24ML

      シリコーンRTV KE42T

      シリコーンRTV KE42T

        333ml多用途接着剤(屋外用)

        333ml多用途接着剤(屋外用)

          セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

          セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

            接着剤トクダイ

            接着剤トクダイ

              TILEMENT AC-500 300g

              TILEMENT AC-500 300g

                ラバー・金属・接着剤

                ラバー・金属・接着剤

                  TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                  TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                    セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                    セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                      接着剤ダイ

                      接着剤ダイ

                        セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                        セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                          G17 50ml

                          G17 50ml

                            メーカー スリーエムジャパン サクラクレパス ケニス エスコ セメダイン 鐘工業 タイルメント エスコ タイルメント セメダイン 鐘工業 セメダイン コニシ
                            通常価格 389円 145円 1,708円 1,540円 1,083円 543円 16,325円 3,300円 1,154円 2,895円 187円 2,548円 365円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   4日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。