(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G17 50ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G17 50ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

【商品仕様】・容量:50ml・成分:合成ゴム系・入数:1本・JAN:49014...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    淡黄色
  • JANコード:
    4901490130313
  • トラスココード:
    103-3875
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    主成分:クロロプレンゴム系
  • 容量(kg):
    0.05

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13031

2個

365( 402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:50ml
・成分:合成ゴム系
・入数:1本
・JAN:4901490130313

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G17 50mlの型番13031のページです。
型番13031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G17 50ml

G17 50ml

    接着剤トクダイ

    接着剤トクダイ

      接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

      接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

        サクラクレパス ボンドタッチ24ML

        サクラクレパス ボンドタッチ24ML

          接着剤ダイ

          接着剤ダイ

            TILEMENT AC-500 300g

            TILEMENT AC-500 300g

              セメダイン 車止め用 170ml RE-215

              セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                シリコーンRTV KE42T

                シリコーンRTV KE42T

                  スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                  スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

                    速乾ボンド

                    速乾ボンド

                      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                      セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

                        多用途ボンド

                        多用途ボンド

                          ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                          ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                            メーカー コニシ 鐘工業 コニシ サクラクレパス 鐘工業 タイルメント セメダイン ケニス スリーエムジャパン ケニス セメダイン ケニス コニシ
                            通常価格 365円 543円 296円 145円 187円 16,325円 1,172円 1,708円 389円 430円 1,083円 678円 590円
                            通常出荷日 1日目   9日目   4日目   3日目   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤1液タイプ - - - - - -
                            淡黄色 - - - その他 その他 - - - - - -
                            JANコード 4901490130313 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 103-3875 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 70 - - - - - - - - - - - -

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました