(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
  • 数量スライド割引

ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー (レビュー)

通常価格(税別)
759円
税込価格
835円
通常出荷日
1日目
【特長】
・超速硬化、かつ超強力接着。
【商品仕様】
・容量:25ml
・成分:シリル化ウレタン樹脂系
・ヘラ1枚付
・入数:1本
・JAN:4901490051410

ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤーのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    靴の修理
    評価 4.0満足度:4.02022/11/28
    安全靴のソールが剥がれたのを補修しました。柔軟性、強度はこれからです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属同士の接着
    評価 5.0満足度:5.02020/07/09
    内用液自体は粘度が高くやや塗りにくいですが、付属しているへらを使うとキレイに塗れます。強度もあり、剥離なく使用できるのでお勧めです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品パネルの接着に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    発泡スチロールの商品パネルの接着に、この接着剤(ウルトラ多用途SUソフト)を使用しました。色んな接着剤を試してみて、これが一番良かったので、リピートで使っています。接着の際に、発泡スチロールが溶けるといったこともありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

      ボンド ウルトラ多用途SU ソフト 10ml

        ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

        ボンド ウルトラ多用途SU ハード 10ml

          スーパーX ゴールド 20ml

          スーパーX ゴールド 20ml

            セメダイン タイルエース P50ml CA-330

            セメダイン タイルエース P50ml CA-330

              セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

              セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

                セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                  ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                  ウルトラ多用途SU クリヤー10ml

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                      スーパーX ゴールド 10ml

                      スーパーX ゴールド 10ml

                        セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                        セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                          裁ほう上手

                          裁ほう上手

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 759円 759円 521円 734円 574円 597円 259円 498円 590円 675円 395円 697円 469円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。