(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィットスタンドボードFH-11A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィットスタンドボードFH-11A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,579円
税込単価
54,537円

【特長】・書きやすい50mm方眼の暗線入り。【商品仕様】・外寸:幅1800×奥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質(本体):
    アルミホーロー
  • サイズ(mm):
    板面:縦879×横1770×厚18
  • 質量(g):
    18000
  • 材質1:
    枠材:アルミ
  • 外寸(mm):
    幅1800×奥280×高1793
  • 脚部奥行(mm):
    280
  • 本体色:
  • 付属品:
    マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーザー1個、マグネット付
  • 組立コメント:
    組立時間:20分
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-11A

1台

1個

49,579( 54,537円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすい50mm方眼の暗線入り。
【商品仕様】
・外寸:幅1800×奥280×高1793mm
・重量:18kg
・板面サイズ:縦879×横1770×厚18mm
・脚部奥行:280mm
・材質:アルミホーロー,枠材=アルミ
・マーカー(黒,赤,青)各1本,イレーザー1個,マグネット付
・本体色:白
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットスタンドボードFH-11Aの型番FH-11Aのページです。
型番FH-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィットスタンドボードFH-11A

フィットスタンドボードFH-11A

    フィットスタンドボードFH-12A

    フィットスタンドボードFH-12A

      MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

      MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

        ライオン ホワイトボード ES-12

        ライオン ホワイトボード ES-12

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

          ナイキ 吊掛黒板 BBJ-2120T

            ホワイトボード 回転式

            ホワイトボード 回転式

              アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

              アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                メーカー 日学 日学 馬印 ライオン事務器 ナイキ アズワン 日学
                通常価格 49,579円 53,107円 47,699円 22,905円 23,393円 42,835円 12,980円
                通常出荷日 19日目   19日目   19日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                商品タイプ スタンド式 スタンド式 - 黒板 - - 黒板
                材質(本体) アルミホーロー アルミホーロー - スチール、ABS樹脂フレーム - - スチール
                サイズ(mm) 板面:縦879×横1770×厚18 板面:縦879×横1170×厚18 - - - - -
                質量(g) 18000 15000 - - - - 5700
                材質1 枠材:アルミ 枠材:アルミ - - - - 表面:スチールホワイト、枠材:アルミ

                フィットスタンドボードFH-11Aのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました