(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HS収納 ランマ HS RT-03(C) OW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HS収納 ランマ HS RT-03(C) OW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,871円
税込単価
33,958円

【商品仕様】・外寸:幅900×奥450×高300mm・内寸:幅863×奥421...

詳細情報を確認する

型番

5-825-1033 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-825-1033

1個

30,871( 33,958円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:幅900×奥450×高300mm
・内寸:幅863×奥421×高250mm
・重量:12kg
・本体色:オフホワイト
・入数:1台
・JAN:4951754516100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS収納 ランマ HS RT-03(C) OWの型番5-825-1033のページです。
型番5-825-1033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HS収納 ランマ HS RT-03(C) OW

HS収納 ランマ HS RT-03(C) OW

    スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)

    スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)

      ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト

      ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

        ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D450 ホワイト V945-07S

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

          ダイシン 壁面収納庫 引戸型 上下兼用D400 ホワイト V940-07S

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

            ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D400 ホワイト V940-04K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

              ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上置き専用D450 ホワイト V945-04K

                BEストレージ ラテラル書庫LA-10

                BEストレージ ラテラル書庫LA-10

                  両開き書庫(A4タイプ)

                  両開き書庫(A4タイプ)

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W800 ホワイト V840-07H

                    ダイシン 壁面収納庫 両開き型 上下兼用W800 ホワイト V840-07H

                      ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

                      ダイシン 壁面収納庫引戸型 下置き専用W1200 ホワイト

                        メーカー 内田洋行 トラスコ中山 ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン 内田洋行 トラスコ中山 ダイシン ダイシン
                        通常価格 30,871円 21,851円 69,373円 49,897円 49,906円 34,979円 35,877円 61,105円 28,351円 44,897円 64,698円
                        通常出荷日 19日目   8日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目   8日目   5日目   5日目  
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                        HS収納 ランマ HS RT-03(C) OWのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました