(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安定脚(キャスター脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安定脚(キャスター脚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,958円
税込単価
2,154円

【商品仕様】・規格:キャスター脚・材質:スチール(粉体塗装),樹脂成型品・本体...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP-FK

1個

1,958( 2,154円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:キャスター脚
・材質:スチール(粉体塗装),樹脂成型品
・本体色:シルバー
・入数:1個
・JAN:4933178054581

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安定脚(キャスター脚)の型番SMP-FKのページです。
型番SMP-FKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安定脚(キャスター脚)

安定脚(キャスター脚)

    安定脚(アジャスター脚)

    安定脚(アジャスター脚)

      SPAZIALE astro Z-wm33

      SPAZIALE astro Z-wm33

        SPAZIALE astro Z-wm23

        SPAZIALE astro Z-wm23

          SPAZIALE astro Z-wm11

          SPAZIALE astro Z-wm11

            SPAZIALE astro Z-wm32

            SPAZIALE astro Z-wm32

              SPAZIALE astro Z-wr13

              SPAZIALE astro Z-wr13

                SPAZIALE astro Z-wr23

                SPAZIALE astro Z-wr23

                  SPAZIALE astro Z-wr24

                  SPAZIALE astro Z-wr24

                    SPAZIALE astro Z-wr32

                    SPAZIALE astro Z-wr32

                      SPAZIALE astro Z-wr33

                      SPAZIALE astro Z-wr33

                        ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-BL

                        ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-BL

                          SPAZIALE astro Z-bl11

                          SPAZIALE astro Z-bl11

                            メーカー 株式会社弘益 株式会社弘益 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 林製作所 カグクロ株式会社
                            通常価格 1,958円 1,852円 25,237円 18,374円 11,162円 23,786円 15,513円 18,374円 20,645円 23,786円 25,237円 13,334円 9,367円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目  

                            安定脚(キャスター脚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました