(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安定脚(アジャスター脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安定脚(アジャスター脚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,852円
税込単価
2,037円

【商品仕様】・規格:アジャスター脚・材質:スチール(粉体塗装),樹脂成型品・本...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP-F

1個

1,852( 2,037円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:アジャスター脚
・材質:スチール(粉体塗装),樹脂成型品
・本体色:シルバー
・入数:1個
・JAN:4933178054598

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安定脚(アジャスター脚)の型番SMP-Fのページです。
型番SMP-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安定脚(アジャスター脚)

安定脚(アジャスター脚)

    安定脚(キャスター脚)

    安定脚(キャスター脚)

      SPAZIALE astro Z-wr33

      SPAZIALE astro Z-wr33

        SPAZIALE astro Z-wr23

        SPAZIALE astro Z-wr23

          SPAZIALE astro Z-wr24

          SPAZIALE astro Z-wr24

            SPAZIALE astro Z-wr13

            SPAZIALE astro Z-wr13

              SPAZIALE astro Z-wr32

              SPAZIALE astro Z-wr32

                SPAZIALE astro Z-wm11

                SPAZIALE astro Z-wm11

                  SPAZIALE astro Z-wm23

                  SPAZIALE astro Z-wm23

                    SPAZIALE astro Z-wm33

                    SPAZIALE astro Z-wm33

                      SPAZIALE astro Z-wm32

                      SPAZIALE astro Z-wm32

                        ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-BL

                        ZIPLINKシステムパーティション YSNP70S-BL

                          ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600

                          ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600

                            メーカー 株式会社弘益 株式会社弘益 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 林製作所 ナカバヤシ
                            通常価格 1,852円 1,958円 25,237円 18,374円 20,645円 15,513円 23,786円 11,162円 18,374円 25,237円 23,786円 13,334円 11,106円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目  

                            安定脚(アジャスター脚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました