(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMPパネル SMP-1509MP(NA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SMPパネル SMP-1509MP(NA)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,747円
税込単価
22,822円

【特長】・マグネットで連結するパーティション。・工具いらずのカンタン施工。【商...

詳細情報を確認する

型番

SMP-1509MP(NA) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP-1509MP(NA)

1個

20,747( 22,822円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで連結するパーティション。
・工具いらずのカンタン施工。
【商品仕様】
・幅×高(mm):幅900×高1500
・重量:9.2kg
・材質:幕部=MDF(PVC貼り),フレーム=スチールパイプ(粉体塗装)
・本体色:パネル:ナチュラル フレーム:シルバー
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1枚
・JAN:4933178054475

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMPパネル SMP-1509MP(NA)の型番SMP-1509MP(NA)のページです。
型番SMP-1509MP(NA)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SMPパネル SMP-1509MP(NA)

SMPパネル SMP-1509MP(NA)

    SMPパネル SMP-1506MP(NA)

    SMPパネル SMP-1506MP(NA)

      SMPパネル SMP-1809MP(NA)

      SMPパネル SMP-1809MP(NA)

        SMPパネル SMP-1809PC(CR)

        SMPパネル SMP-1809PC(CR)

          SMPパネル SMP-1806MP(NA)

          SMPパネル SMP-1806MP(NA)

            SMPパネル SMP-1509PC(CR)

            SMPパネル SMP-1509PC(CR)

              SMPパネル SMP-1506PC(CR)

              SMPパネル SMP-1506PC(CR)

                SMPパネル SMP-1509MP(WT)

                SMPパネル SMP-1509MP(WT)

                  SMPパネル SMP-1806PC(CR)

                  SMPパネル SMP-1806PC(CR)

                    SMPパネル SMP-1809MP(WT)

                    SMPパネル SMP-1809MP(WT)

                      SPAZIALE astro Z-lg24

                      SPAZIALE astro Z-lg24

                        SPAZIALE astro Z-bl33

                        SPAZIALE astro Z-bl33

                          SPAZIALE astro Z-bl32

                          SPAZIALE astro Z-bl32

                            メーカー 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社
                            通常価格 20,747円 15,680円 23,840円 23,841円 18,133円 20,747円 15,681円 20,747円 18,132円 23,840円 18,633円 22,303円 19,979円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  

                            SMPパネル SMP-1509MP(NA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました