(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPシステムパネル MP-1509U(BL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPシステムパネル MP-1509U(BL)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,733円 44,816円
税込単価
56,906円 49,298円

【特長】・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。【商品仕様】・高さ(mm)...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-1509U(BL)

1個

51,733円

44,816

( 49,298円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な色とパーツの組み合わせで幅広く対応。
【商品仕様】
・高さ(mm):1465
・幅(mm):900
・厚:30mm
・重量:7kg
・材質:パネル=フラッシュ合板,表面=布,半透明部=PC,フレーム=塩ビ
・本体色:フレーム:グレー 張り地:ブルー
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPシステムパネル MP-1509U(BL)の型番MP-1509U(BL)のページです。
型番MP-1509U(BL)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPシステムパネル MP-1509U(BL)

MPシステムパネル MP-1509U(BL)

    MPシステムパネル MP-1509U(BE)

    MPシステムパネル MP-1509U(BE)

      MPシステムパネル MP-1812U(OR)

      MPシステムパネル MP-1812U(OR)

        MPシステムパネル MP-1809U(BE)

        MPシステムパネル MP-1809U(BE)

          MPシステムパネル MP-1209U(BE)

          MPシステムパネル MP-1209U(BE)

            MPシステムパネル MP-1512U(OR)

            MPシステムパネル MP-1512U(OR)

              メーカー 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益 株式会社弘益
              通常価格 51,733円 51,733円 66,667円 53,334円 41,600円 54,400円
              通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目  

              MPシステムパネル MP-1509U(BL)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました