(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BK

事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,666円
税込単価
30,433円

【特長】・座り心地にこだわった、実用性重視のチェア。【商品仕様】・仕様:サーク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 布地の色はブラックです。

型番

OA-1155CJ(FG3)BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OA-1155CJ(FG3)BK

1個

27,666( 30,433円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り心地にこだわった、実用性重視のチェア。
【商品仕様】
・仕様:サークル肘
・材質:張地=防汚性布張り,背/座=再生PP樹脂/モールドウレタンフォーム,脚部=強化ナイロン樹脂,キャスター=ナイロン,肘=再生PP樹脂
・背ロッキング機構付
・本体色:ブラック
・組立コメント:(組立時間:8分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1脚
・JAN:4514974822163

(i)ご注意

  • 布地の色はブラックです。

OA-1155CJ(FG3)BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BKの型番OA-1155CJ(FG3)BKのページです。
型番OA-1155CJ(FG3)BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BK

事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BK

    事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BU

    事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BU

      事務用チェア OA-1105(FG3)BK

      事務用チェア OA-1105(FG3)BK

        事務用チェア OA-1105(FG3)BU

        事務用チェア OA-1105(FG3)BU

          オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

          オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

            メーカー アイコ アイコ アイコ アイコ 株式会社弘益
            通常価格 27,666円 27,666円 23,666円 23,666円 21,289円
            通常出荷日 7日目   6日目   6日目   19日目   9日目  
            種類 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし -

            事務用チェア OA-1155CJ(FG3)BKのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました