(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド1kg #170

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバンド1kg #170

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,374円
税込単価
2,611円

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数...

詳細情報を確認する

型番

O-170-1000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-170-1000

1個

2,374( 2,611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約2600
・折径(mm):約60
・内径(mm):38
・切幅:3mm
・本体色:アメ色
・入数:1袋
・JAN:4971620212011

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバンド1kg #170の型番O-170-1000のページです。
型番O-170-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド1kg #170

オーバンド1kg #170

    オーバンド1kg #420

    オーバンド1kg #420

      オーバンド1kg #320

      オーバンド1kg #320

        オーバンド1kg #360

        オーバンド1kg #360

          オーバンド1kg #260

          オーバンド1kg #260

            オーバンド1kg #470

            オーバンド1kg #470

              オーバンド(輪ゴム) O-16-500

              オーバンド(輪ゴム) O-16-500

                オーバンド1kg #270

                オーバンド1kg #270

                  オーバンド1kg #16 透明 赤

                  オーバンド1kg #16 透明 赤

                    オーバンド1kg #16 透明 緑

                    オーバンド1kg #16 透明 緑

                      ハイバンド #170 500g

                      ハイバンド #170 500g

                        ハイバンド #16 500g

                        ハイバンド #16 500g

                          ハイバンド #175 500g

                          ハイバンド #175 500g

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 2,374円 2,374円 2,374円 2,612円 2,612円 2,612円 1,131円 2,374円 2,388円 2,388円 1,199円 1,125円 1,199円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  

                            オーバンド1kg #170のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました