(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド(輪ゴム) O-16-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバンド(輪ゴム) O-16-500

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,131円
税込単価
1,244円

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数...

詳細情報を確認する

型番

O-16-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-16-500

2個

1,131( 1,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約3400
・折径(mm):約60
・内径(mm):38
・切幅:1.1mm
・入数:1袋
・JAN:4971620201657

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバンド(輪ゴム) O-16-500の型番O-16-500のページです。
型番O-16-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド(輪ゴム) O-16-500

オーバンド(輪ゴム) O-16-500

    オーバンド(輪ゴム) O-12-500

    オーバンド(輪ゴム) O-12-500

      オーバンド(輪ゴム) O-14-500

      オーバンド(輪ゴム) O-14-500

        オーバンド(輪ゴム) O-18-500

        オーバンド(輪ゴム) O-18-500

          ゴムバンド オーバンド 500g袋

          ゴムバンド オーバンド 500g袋

            オーバンド1kg #16 透明 赤

            オーバンド1kg #16 透明 赤

              オーバンド1kg #170

              オーバンド1kg #170

                オーバンド1kg #360

                オーバンド1kg #360

                  ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                  ゴムバンドオーバンド 1kg袋

                    オーバンド1kg #270

                    オーバンド1kg #270

                      オーバンド1kg #16 透明 緑

                      オーバンド1kg #16 透明 緑

                        共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                        共和 #520 アメ色 1kg袋 (390本入)

                          オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                          オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和 共和
                            通常価格 1,131円 1,131円 1,131円 1,139円 1,614円 2,388円 2,374円 2,612円 3,290円 2,374円 2,388円 2,933円 2,934円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目~  

                            オーバンド(輪ゴム) O-16-500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/28
                            しっかりした商品でいつも使用しています。
                            また購入させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました