(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド(輪ゴム) O-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバンド(輪ゴム) O-16

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-16

1個

255( 281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約680
・折径(mm):約60
・内径(mm):38
・切幅:1.1mm
・入数:1箱
・JAN:4971620201633

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバンド(輪ゴム) O-16の型番O-16のページです。
型番O-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド(輪ゴム) O-16

オーバンド(輪ゴム) O-16

    オーバンド(輪ゴム) O-16-500

    オーバンド(輪ゴム) O-16-500

      オーバンド(輪ゴム) O-18

      オーバンド(輪ゴム) O-18

        オーバンド(輪ゴム) O-14-500

        オーバンド(輪ゴム) O-14-500

          オーバンド(輪ゴム) O-14

          オーバンド(輪ゴム) O-14

            ゴムバンド100g箱入 No16

            ゴムバンド100g箱入 No16

              オーバンド(輪ゴム) O-18-500

              オーバンド(輪ゴム) O-18-500

                ハイバンド #16 100g

                ハイバンド #16 100g

                  オーバンド(輪ゴム) O-12

                  オーバンド(輪ゴム) O-12

                    ハイバンド #16 500g

                    ハイバンド #16 500g

                      ハイバンド #170 100g

                      ハイバンド #170 100g

                        オーバンド1kg #170

                        オーバンド1kg #170

                          ハイバンド #18 100g

                          ハイバンド #18 100g

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 たんぽぽ 共和 クラウン 共和 クラウン クラウン 共和 クラウン
                            通常価格 255円 1,131円 255円 1,131円 255円 314円 1,139円 275円 255円 1,125円 314円 2,374円 275円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  

                            オーバンド(輪ゴム) O-16のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            荷物の梱包時や事務処理時などに使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/03/31
                            比較的長く使用できる輪ゴムだと思います。
                            伸び縮みが良く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            伝票などのまとめ
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/30
                            束になった伝票をまとめておくのによく使っています。安価で信頼性も高く、重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務処理
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/14
                            これといって用途が決まってあるわけではないのですが、
                            事務処理には必ず必要な場面があります。
                            1箱は必要な備品です。

                            「輪」の大きさも様々ありますが、
                            この16が汎用的な使途には最適だと思います。

                            品質等は昔から使っているので、
                            安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました