(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバンド(輪ゴム) O-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オーバンド(輪ゴム) O-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255円
税込単価
281円

【特長】・締まりがよく、やわらかい。・輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・本数...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-12

10個

255( 281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締まりがよく、やわらかい。
・輪ゴムのロングセラー。
【商品仕様】
・本数:約1030
・折径(mm):約40
・内径(mm):25.4
・切幅:1.1mm
・入数:1箱
・JAN:4971620201237

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーバンド(輪ゴム) O-12の型番O-12のページです。
型番O-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバンド(輪ゴム) O-12

オーバンド(輪ゴム) O-12

    オーバンド(輪ゴム) O-12-500

    オーバンド(輪ゴム) O-12-500

      オーバンド(輪ゴム) O-14

      オーバンド(輪ゴム) O-14

        オーバンド(輪ゴム) O-14-500

        オーバンド(輪ゴム) O-14-500

          オーバンド(輪ゴム) O-18

          オーバンド(輪ゴム) O-18

            オーバンド(輪ゴム) O-16-500

            オーバンド(輪ゴム) O-16-500

              ハイバンド #12 100g

              ハイバンド #12 100g

                オーバンド(輪ゴム) O-16

                オーバンド(輪ゴム) O-16

                  オーバンド(輪ゴム) O-18-500

                  オーバンド(輪ゴム) O-18-500

                    ハイバンド #14 100g

                    ハイバンド #14 100g

                      ハイバンド #260 100g

                      ハイバンド #260 100g

                        ゴムバンド100g箱入 No14

                        ゴムバンド100g箱入 No14

                          ハイバンド #310 100g

                          ハイバンド #310 100g

                            メーカー 共和 共和 共和 共和 共和 共和 クラウン 共和 共和 クラウン クラウン たんぽぽ クラウン
                            通常価格 255円 1,131円 255円 1,131円 255円 1,131円 275円 255円 1,139円 275円 314円 314円 314円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            オーバンド(輪ゴム) O-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました