(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NW-UP15
ナイスタック(TM)超強力プラスチック用 イッパンヨウリョウメンテープ

ナイスタック(TM)超強力プラスチック用 NW-UP15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・プラスチックにも強力接着。【商品仕様】・テープ厚:0.62mm・耐荷...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.62
  • テープ幅(mm):
    15

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-UP15)になります。

型番

NW-UP15 解除

Loading...

NW-UP15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-UP15

2
4987167054915

10個

660( 726円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックにも強力接着。
【商品仕様】
・テープ厚:0.62mm
・耐荷重:500g
・用途:プラスチック用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=発泡PE,粘着剤=ゴム系,はく離紙=紙
・入数:1巻

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-UP15)になります。

NW-UP15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)超強力プラスチック用の型番NW-UP15のページです。
型番NW-UP15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

    布強力両面テープ

    布強力両面テープ

      ナイスタック(TM)超強力タイプ

      ナイスタック(TM)超強力タイプ

        ナイスタック(TM)ビジネスパック

        ナイスタック(TM)ビジネスパック

          ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

          ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

            ナイスタック(TM) 耐水タイプ

            ナイスタック(TM) 耐水タイプ

              ナイスタックエコ(TM)

              ナイスタックエコ(TM)

                多用途PEクロス両面テープ 15×10

                多用途PEクロス両面テープ 15×10

                  ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                  ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                    ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ

                    ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ

                      ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10

                      ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10

                        ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                        ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                          積水テクノ 一般用両面テープ

                          積水テクノ 一般用両面テープ

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン 積水テクノ商事 ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン 積水テクノ商事
                            通常価格 456円 651円 457円 2,402円 284円 565円 349円 319円 267円 2,895円 4,550円 3,978円 176円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   1日目~   5日目   4日目~   1日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.62 - 0.62 0.09 0.15 0.83 0.08 - - 0.43 - 0.12 0.12
                            テープ幅(mm) 15 - - - 15 15 - - - - - - -

                            ナイスタック(TM)超強力プラスチック用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW-UP15SF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード

                            456円

                            ( 502円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            1.24987167054908

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました