(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NW-U15SF
ナイスタック(TM)超強力タイプ ナイスタック NW-U15SF

ナイスタック(TM)超強力タイプ NW-U15SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【特長】・フックハンガーもガッチリ固定。【商品仕様】・テープ厚:0.62mm・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.62

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-U15)になります。

型番

NW-U15SF 解除

Loading...

NW-U15SF の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-U15SF

15
1.2
4987167030261

10個

457( 503円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックハンガーもガッチリ固定。
【商品仕様】
・テープ厚:0.62mm
・耐荷重:400g
・用途:金属,プラスチック,木材用
・材質:巻芯=古紙使用,基材=アクリルフォーム,粘着剤=アクリル系
・入数:1巻

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-U15)になります。

NW-U15SFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタック(TM)超強力タイプの型番NW-U15SFのページです。
型番NW-U15SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスタック(TM)超強力タイプ

ナイスタック(TM)超強力タイプ

    ナイスタックエコ(TM)

    ナイスタックエコ(TM)

      ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

      ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

        ナイスタック(TM) 耐水タイプ

        ナイスタック(TM) 耐水タイプ

          ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

          ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

            ナイスタック(TM)ビジネスパック

            ナイスタック(TM)ビジネスパック

              両面テープナイスタック(TM)

              両面テープナイスタック(TM)

                ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                  両面テープナイスタック,色:ホワイト

                  両面テープナイスタック,色:ホワイト

                    両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

                    両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                        超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

                        超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

                          ハイタック両面接着テープ

                          ハイタック両面接着テープ

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン nitoms nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 457円 349円 284円 565円 456円 2,402円 237円 267円 380円 294円 1,466円 1,521円 953円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   5日目   4日目~   5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.62 0.08 0.15 0.83 0.62 0.09 0.09 - 0.086 0.43 1.2 0.75 -

                            ナイスタック(TM)超強力タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            事務用品
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/18
                            すぐに欲しかったので助かります。近所には売っていなかったので困っていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW-U15
                            NW-U25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード

                            673円

                            ( 740円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            1524987167054892

                            575円

                            ( 633円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            2514987167084868

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました