(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NWBB-10ECO
ナイスタックエコ(TM)【1~12個入り】 イッパンヨウリョウメンテープ

ナイスタックエコ(TM) NWBB-10ECO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,982円
税込単価
4,380円

【特長】・紙と一緒にリサイクルできる両面テープ。【商品仕様】・テープ厚:0.0...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ長さ(m):
    20

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-10ECO)になります。

型番

NWBB-10ECO 解除

Loading...

NWBB-10ECO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWBB-10ECO

10
4987167054854

1パック

12個入り

3,982( 4,380円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙と一緒にリサイクルできる両面テープ。
【商品仕様】
・テープ厚:0.08mm
・用途:紙用
・材質:基材/ホルダー/巻芯/はく離紙=古紙使用,粘着剤=離解性粘着剤(アクリル系)
・カッター付

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(NW-10ECO)になります。

Loading...

NWBB-10ECOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスタックエコ(TM)の型番NWBB-10ECOのページです。
型番NWBB-10ECOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイスタックエコ(TM)

ナイスタックエコ(TM)

    ナイスタック(TM)ビジネスパック

    ナイスタック(TM)ビジネスパック

      布強力両面テープ

      布強力両面テープ

        ナイスタック(TM) 耐水タイプ

        ナイスタック(TM) 耐水タイプ

          ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

          ナイスタック(TM)布に使える強力両面テープ

            ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

            ナイスタック(TM)超強力プラスチック用

              多用途PEクロス両面テープ 15×10

              多用途PEクロス両面テープ 15×10

                ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ

                ナイスタック(TM)屋外掲示用タイプ

                  ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                  ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                    ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                    ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                      ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10

                      ナイスタック(TM)強力タイプ ブンボックス(TM)NWBB-K10

                        ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                        ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ

                          両面テープ(壁紙・ポスター用)

                          両面テープ(壁紙・ポスター用)

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン 積水テクノ商事 ニチバン nitoms ニチバン ニチバン ニチバン エスコ
                            通常価格 349円 2,402円 651円 565円 284円 456円 319円 2,895円 247円 3,978円 4,550円 267円 400円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   1日目~   6日目   2日目~   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.08 0.09 - 0.83 0.15 0.62 - 0.43 - 0.12 - - -
                            テープ長さ(m) 20 30 - - - - - 5 - 18 - - 20

                            ナイスタックエコ(TM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NW-10ECO
                            NW-15ECO
                            NWBB-15ECO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード

                            349円

                            ( 384円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104987167054830

                            470円

                            ( 517円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            154987167054847

                            4,320円

                            ( 4,752円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            154987167054861

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました