(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直線美(TM) for Business

直線美(TM) for Business

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,034円
税込単価
1,137円

【特長】・凸凹の少ない刃で、軽く、直線に切れる。【商品仕様】・外寸:幅68×奥...

詳細情報を確認する

  • テープ送り:
    手動
  • 最大テープ幅(mm):
    24
  • 最大テープ外径(mm):
    107
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    75×206×113
  • 重量(g):
    1000

型番

TC-CBE5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
本体色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-CBE5

白系
4987167067915

2個

1,034( 1,137円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹の少ない刃で、軽く、直線に切れる。
【商品仕様】
・外寸:幅68×奥200×高112mm
・重量:1kg
・巻芯径:76mm
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=ABS、プーリー=PP
・入数:1個

TC-CBE5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線美(TM) for Businessの型番TC-CBE5のページです。
型番TC-CBE5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直線美(TM) for Business

直線美(TM) for Business

    テープカッター コンパクトタイプ

    テープカッター コンパクトタイプ

      テープカッター スリム

      テープカッター スリム

        TRUSCO 両用テープカッター ブラック

        TRUSCO 両用テープカッター ブラック

          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

          TRUSCO 両用テープカッター 替刃

            テープカッター TC-101E

            テープカッター TC-101E

              テープカッター 直線美 for Business

              テープカッター 直線美 for Business

                テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                  50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                  50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                    TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

                      TRUSCO テープカッター用替刃

                      TRUSCO テープカッター用替刃

                        テープカッターくるっとロール

                        テープカッターくるっとロール

                          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                            メーカー ニチバン ナカバヤシ ソニック トラスコ中山 トラスコ中山 プラス ニチバン プラス エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 三好製作所 エスコ
                            通常価格 927円 376円 367円 977円 116円 723円 1,064円 351円 1,610円 1,219円 811円 4,053円 780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ送り 手動 - - 手動 - - 手動 - - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 24 - - 25 - 24 24 24 - - - 18 -
                            最大テープ外径(mm) 107 - - 114 - - 107 - - - - 100 -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 75×206×113 - - 230×93×130 - 86×223×103 75×206×113 82×171×104 - - - 67×178×149 -
                            重量(g) 1000 - - - - - 1000 - - - - - -

                            直線美(TM) for Businessのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            作業性向上に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            職場ではセロハンテープ、両面テープなどいろいろなタイプのテープを使っています。いままでは、テープを変更するたびに入れ替えていました。改善の提案があり、使うテープごとにこの商品を買いそろえ、作業性向上に役立てています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所で使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/06
                            事務所に有ってもシンプルデザインでなじみました。
                            使い勝手も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-CBE6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体色 JANコード 本体色詳細

                            927円

                            ( 1,020円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            黒系4987167067922

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました