(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープはがし 強力タイプTH-K50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープはがし 強力タイプTH-K50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円

【特長】・シール・テープを剥がす際やのり残りの除去に。【商品仕様】・容量:50...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-K50

10個

635( 699円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール・テープを剥がす際やのり残りの除去に。
【商品仕様】
・容量:50ml
・除去用ヘラ1枚付
・入数:1本
・JAN:4987167048457

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープはがし 強力タイプTH-K50の型番TH-K50のページです。
型番TH-K50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープはがし 強力タイプTH-K50

テープはがし 強力タイプTH-K50

    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

    ニチバン テープはがし プラスチック用 50ml

      ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

      ニチバン テープはがし 強力タイプ 220ml

        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

        LOCTITE “強力粘着剤はがし”

          LOCTITE 両面テープはがし

          LOCTITE 両面テープはがし

            スーパーノリクリン 480ml

            スーパーノリクリン 480ml

              ニューシールリムーバー

              ニューシールリムーバー

                セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                セメダイン ワッペンシールはがし P12ml HC-144

                  値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                  値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

                    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                    LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                      420ml 超強力ラベルはがし

                      420ml 超強力ラベルはがし

                        シールはがしリキッド

                        シールはがしリキッド

                          330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                          330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ヘンケル ヘンケル ワイエステック ファインケミカルジャパン セメダイン ワイエステック ヘンケル エスコ 高森コーキ エスコ
                            通常価格 635円 638円 732円 656円 651円 1,584円 1,700円 444円 5,628円 1,055円 1,100円 437円 2,566円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能

                            テープはがし 強力タイプTH-K50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました