(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
507円
税込単価
558円

【特長】・押しやすく、握りやすいソフトラバー容器で細かい箇所の接着に便利。・調...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7055S

20個

507( 558円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しやすく、握りやすいソフトラバー容器で細かい箇所の接着に便利。
・調整しながら押し出せるので液だれの心配がありません。
・垂れにくく、垂直面でも使えるジェル状タイプ。
【商品仕様】
・容量:5g
・成分:シアノアクリレート樹脂,アクリル樹脂
・入数:1本
・JAN:4549395163724

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055Sの型番7055Sのページです。
型番7055Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

      瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

      瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 713-B 多用途20g

          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

          ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

            キャピタルノズル

            キャピタルノズル

              アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

              アルテコ 業務用 瞬間接着剤 712-B 木工用20g

                LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                LOCTITE 強力瞬間接着剤スタンダードタイプ 透明

                  アロンアルフア#101 金属用

                  アロンアルフア#101 金属用

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

                      2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)

                        4g 瞬間接着剤(刷毛付)

                        4g 瞬間接着剤(刷毛付)

                          コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                          コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン アルテコ コニシ アズワン アルテコ ヘンケル 東亜合成 ヘンケル エスコ エスコ コニシ
                            通常価格 507円 492円 1,049円 822円 1,031円 2,340円 963円 221円 991円 2,250円 740円 910円 1,013円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  

                            スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました