(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフアはがし隊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフアはがし隊

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

【特長】・皮膚に付着したときや、机などにこぼれてしまったアロンアルフアの除去に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    チューブタイプ
  • JANコード:
    4901490605132
  • トラスココード:
    374-8359
  • 質量(g):
    19
  • 材質1:
    主成分:溶剤(アセトン)
  • 種類:
    はがし液
  • 容量(g):
    10
  • 詳細色:
    半透明

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60513

2個

266( 293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮膚に付着したときや、机などにこぼれてしまったアロンアルフアの除去に。
【商品仕様】
・容量:10g
・成分:溶剤系
・入数:1本
・JAN:4901490605132

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアはがし隊の型番60513のページです。
型番60513に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフアはがし隊

アロンアルフアはがし隊

    アロンはがし

    アロンはがし

      10g  瞬間接着剤はがし

      10g 瞬間接着剤はがし

        ボンド アロンアルフアはがし隊

        ボンド アロンアルフアはがし隊

          キャピタルノズル

          キャピタルノズル

            ゼリー状瞬間接着剤 721

            ゼリー状瞬間接着剤 721

              20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

              20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                  アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                  アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                    スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                      4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                        瞬間接着剤"シアノンミニピタ"

                          20g  瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                          20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)

                            メーカー コニシ 東亜合成 エスコ コニシ アズワン アルテコ エスコ スリーエムジャパン 東亜合成 スリーエムジャパン エスコ 高圧ガス工業 エスコ
                            通常価格 266円 400円 330円 264円 2,340円 1,198円 1,747円 492円 1,148円 266円 680円 321円 1,580円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            その他 透明 透明 透明 その他 透明 その他 - 透明 透明 透明 透明 透明
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ チューブタイプ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490605132 - - 4901490605132 - - - - - - - - -

                            アロンアルフアはがし隊のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました