(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルファ EXTRAミニ×4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルファ EXTRAミニ×4【4個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
677円
税込単価
745円

【特長】・スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。・携帯に便利。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04611

1パック

4個入り

677( 745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。
・携帯に便利。
【商品仕様】
・容量:0.5g×4
・成分:シアノアクリレート系
・入数:4本
・JAN:4901490046119

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルファ EXTRAミニ×4の型番04611のページです。
型番04611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルファ EXTRAミニ×4

アロンアルファ EXTRAミニ×4

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

      アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

      アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

        アロンEXTRAスティックスリム

        アロンEXTRAスティックスリム

          アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

          アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

            アロンアルファ プラスチック用

            アロンアルファ プラスチック用

              ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

              ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

                アロンアルフアはがし隊

                アロンアルフアはがし隊

                  20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                  20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                    アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

                    アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

                      アロンアルフア#101 金属用

                      アロンアルフア#101 金属用

                        アロンアルフア ゼリー状スリム

                        アロンアルフア ゼリー状スリム

                          アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                          アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ ヘンケル コニシ エスコ コニシ 東亜合成 コニシ 東亜合成
                            通常価格 677円 416円 416円 397円 488円 630円 6,897円 266円 1,747円 1,386円 991円 440円 1,148円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   1日目  

                            アロンアルファ EXTRAミニ×4のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                            使い切りサイズなのが良い。持ち運びにもケースがついているので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                            使い切りサイズなのが良い。持ち運びにもケースがついているので便利。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました