(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Waist Bag ウエストバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Waist Bag ウエストバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・アウトドアにもタウンユースにも使えるウエストバック・ショルダーベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    2.5L
  • 寸法(mm):
    幅270×奥行70×高さ170
  • 内容量:
    1個

型番

9104-13-2.5L 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ商品用途
9104-13-2.5Lキャリーバッグ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9104-13-2.5L

9104-13-2.5L

ブラック
4963527914907
1個

4個

1,372( 1,509円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアにもタウンユースにも使えるウエストバック
・ショルダーベルト付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Waist Bag ウエストバッグの型番9104-13-2.5Lのページです。
型番9104-13-2.5Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Waist Bag ウエストバッグ

Waist Bag ウエストバッグ

    REDROCK トラベラーダッフルパック

    REDROCK トラベラーダッフルパック

      リュックサック EA927CEシリーズ

      リュックサック EA927CEシリーズ

        龍牙ウエストバック 小

        龍牙ウエストバック 小

          400x105x150mmウエストポーチ

          400x105x150mmウエストポーチ

            432x279x102mm ナバルバック

            432x279x102mm ナバルバック

              メーカー カジメイク REDROCK エスコ 基陽 エスコ エスコ
              通常価格 1,372円 17,736円 12,460円 3,111円 1,830円 16,860円
              通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ
              商品用途 キャリーバッグ - キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ
              サイズ 2.5L - - - - -
              寸法(mm) 幅270×奥行70×高さ170 - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              Waist Bag ウエストバッグのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました