(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tote Bag トートバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Tote Bag トートバッグ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,057円
税込価格
2,263円

【特長】・アウトドアにもタウンユースにも使えるトートバック・背負える便利な2W...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    20L
  • 寸法(mm):
    幅280×奥行170×高さ450
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ商品用途サイズ寸法JANコード
9103-9-20Lキャリーバッグカモフラ20L幅280×奥行170×高さ450mm4963527913504
9103-13-20Lキャリーバッグブラック20L幅280×奥行170×高さ450mm4963527913900
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カモフラ
4963527913504
1個

2個

2,057( 2,263円 )

5日目

ブラック
4963527913900
1個

1個

2,057( 2,263円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアにもタウンユースにも使えるトートバック
・背負える便利な2WAY

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tote Bag トートバッグ

Tote Bag トートバッグ

    職人作 スリット式帆布腰袋 黒

    職人作 スリット式帆布腰袋 黒

      道具袋

      道具袋

        ワンツースリーバッグ T-500M

        ワンツースリーバッグ T-500M

          480x400x150mm トートバッグ

          480x400x150mm トートバッグ

            ポップアップバッグ カラビナ付

            ポップアップバッグ カラビナ付

              ツールキャリー ボックス TCB

              ツールキャリー ボックス TCB

                6号帆布 強力型工具袋

                6号帆布 強力型工具袋

                  WORKMASTER 皮製釘袋

                  WORKMASTER 皮製釘袋

                    Back Pack バックパック 9101

                    Back Pack バックパック 9101

                      トートバッグ(ナイロン)

                      トートバッグ(ナイロン)

                        革製ビスポケット四角型

                        革製ビスポケット四角型

                          EBERLE サドルバッグ

                          EBERLE サドルバッグ

                            メーカー カジメイク 職人作 トラスコ中山 リングスター エスコ SK-11 アステージ コヅチ ワークマスター カジメイク エスコ SK-11 EBERLE
                            通常価格 2,057円 2,855円 4,706円 3,160円 940円 1,066円 2,769円 3,921円 2,452円 1,889円 7,860円 1,021円 3,877円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目~   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            商品タイプ - 箱・ケース - -
                            商品用途 キャリーバッグ ツールバッグ パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ - - キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ - -
                            サイズ 20L - - - - - - - - 15L - - -
                            寸法(mm) 幅280×奥行170×高さ450 - - - - - - - - 幅280×奥行140×高さ450 - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - 1個 - - -

                            Tote Bag トートバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました