(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Back Pack バックパック 9100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Back Pack バックパック 9100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円

【特長】・アウトドアにもタウンユースにも使えるバックパック・人気のボックスタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • サイズ:
    20L
  • 寸法(mm):
    幅310×奥行150×高さ450
  • 内容量:
    1個

型番

9100-13-20L 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ商品用途
9100-13-20Lキャリーバッグ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9100-13-20L

9100-13-20L

ブラック
4963527910909
1個

1個

2,629( 2,892円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドアにもタウンユースにも使えるバックパック
・人気のボックスタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Back Pack バックパック 9100の型番9100-13-20Lのページです。
型番9100-13-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Back Pack バックパック 9100

Back Pack バックパック 9100

    KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

    KEIAI 鉄塔用リュック(黒)

      床皮釘袋 特大

      床皮釘袋 特大

        WORKMASTER 皮製釘袋

        WORKMASTER 皮製釘袋

          ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

          ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

            EBERLE サドルバッグ

            EBERLE サドルバッグ

              WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

              WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                床皮仮枠袋 マチ付・大・棟梁型・鋲止

                床皮仮枠袋 マチ付・大・棟梁型・鋲止

                  Back Pack バックパック 9101

                  Back Pack バックパック 9101

                    職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                    職人作 スリット式帆布腰袋 黒

                      ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                      ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

                        革製ビスポケット四角型

                        革製ビスポケット四角型

                          エボリューションシリーズ 電工袋

                          エボリューションシリーズ 電工袋

                            メーカー カジメイク KEIAI(敬相) KAKURI(角利産業) ワークマスター 基陽 EBERLE ワークマスター KAKURI(角利産業) カジメイク 職人作 基陽 SK-11 コヅチ
                            通常価格 2,629円 24,000円 2,365円 2,452円 2,295円 3,877円 2,020円 3,667円 1,889円 2,855円 2,124円 936円 1,327円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ - -
                            商品用途 キャリーバッグ - キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー - ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールホルダー - キャリーバッグ
                            サイズ 20L - - - - - - - 15L - - - -
                            寸法(mm) 幅310×奥行150×高さ450 - - - - - - - 幅280×奥行140×高さ450 - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - 1個 - - - -

                            Back Pack バックパック 9100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました