(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Gカーゴ ワイルド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Gカーゴ ワイルド

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,938円 ~ 3,474円
税込価格
3,232円 ~ 3,821円

ライダースに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合【特長】・蛇腹プリー...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 仕様1:
    股下:83
  • 内容量:
    1本

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
4536527917997
95
アーミー
1本

5個

2,938( 3,232円 )

9日目

L
4536527917966
80
アーミー
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

LL
4536527917973
85
アーミー
1本

1個

3,474( 3,821円 )

1日目

M
4536527917959
75
アーミー
1本

4個

3,474( 3,821円 )

1日目

3L
4536527918062
90
サンド
1本

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

4L
4536527918079
95
サンド
1本

4個

2,980( 3,278円 )

3日目

L
4536527918048
80
サンド
1本

4個

3,470( 3,817円 )

1日目

LL
4536527918055
85
サンド
1本

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

M
4536527918031
75
サンド
1本

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライダースに機能美とカジュアルなシルエットをワイルドに融合
【特長】
・蛇腹プリーツ
・ハイストレッチ
・裾コードホール
・ヴィンテージタイプの腰廻り
・股が裂けづらく、動きやすい仕様
・裾は丈夫な巻き二重縫い
・カラビナループ付き
・頑丈でズリ落ちないYKK製3YGファスナー
【素材】
・ストレッチチノ(微起毛)
【混率】
・綿97%・ポリウレタン3%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Gカーゴ ワイルド

Gカーゴ ワイルド

    ワイルドカーゴパンツ G-8005

    ワイルドカーゴパンツ G-8005

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

      スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

        G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

        G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

          スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

          スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

              スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

              スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

                ストレッチクロスカーゴパンツ

                ストレッチクロスカーゴパンツ

                  スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                  スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

                      AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                      AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

                        ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                        ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

                          ミリタリーストレッチジョガーカーゴ G-6015

                          ミリタリーストレッチジョガーカーゴ G-6015

                            メーカー コーコス信岡 GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR コーコス信岡 GLADIATOR コーコス信岡 アイトス コーコス信岡 GLADIATOR
                            通常価格 2,938円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 4,565円 2,980円 4,014円 6,598円 4,649円 2,980円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   5日目~   4日目   5日目~   3日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 通年 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 - 秋冬 通年 - 通年 秋冬
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 男女兼用 女性用 男性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            JIS規格適合品 × × × × × × × × × × - × ×

                            Gカーゴ ワイルドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            日常の作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/30
                            作業用ではありますが、カットやステッチが効いていて、カジュアルパンツと遜色ない雰囲気があるので、電車での移動時などでも気になりません。 生地の肌触りもソフトで気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました