(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Hybridパワーサポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-1108-11-L
Hybridパワーサポート Hybridパワーサポート

通常単価(税別)
1,613円
税込単価
1,774円

汗を素早く吸収しベタつきを軽減【特長】・吸汗速乾DRY・全方向ストレッチ素材・...

詳細情報を確認する

型番

G-1108-11-L 解除

Loading...

商品情報を表示

G-1108-11-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
裄丈(cm)
JANコード
胸囲(cm)
色詳細
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-1108-11-L

G-1108-11-L

L
78
4536527917812
88
-
65
1着

4個

1,613( 1,774円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汗を素早く吸収しベタつきを軽減
【特長】
・吸汗速乾DRY
・全方向ストレッチ素材
・HYBRIDカッティング
・フラットロックシーム縫製
・ラグランスリーブ
・脇消臭テープ
【素材】
・見頃:ライトパワーストレッチ
・袖・背中:マイクロハニカムメッシュ
【混率】
・見頃:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
・袖・背中:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Hybridパワーサポートの型番G-1108-11-Lのページです。
型番G-1108-11-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Hybridパワーサポート

Hybridパワーサポート

    HYBRIDサポート長袖 G-1118

    HYBRIDサポート長袖 G-1118

      AZ-7822 長袖T/Cオックスボタンダウンシャツ(男女兼用)

      AZ-7822 長袖T/Cオックスボタンダウンシャツ(男女兼用)

        AZ-861202 メンズ長袖ボタンダウンシャツ

        AZ-861202 メンズ長袖ボタンダウンシャツ

          自重堂 ローネックロングスリーブ 58204

          自重堂 ローネックロングスリーブ 58204

            AZ-50403 長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

            AZ-50403 長袖ボタンダウンシャツ(ヘリンボーン)(男女兼用)

              自重堂 ロングスリーブ 58214

              自重堂 ロングスリーブ 58214

                AZ-551033 半袖ポロシャツ

                AZ-551033 半袖ポロシャツ

                  メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス アイトス 自重堂 アイトス 自重堂 アイトス
                  通常価格 1,613円 2,043円 5,400円 2,803円 1,894円 3,734円 1,894円 5,887円
                  通常出荷日 3日目   5日目~   4日目   4日目   5日目   4日目~   5日目   4日目  
                  商品分類 ワークシャツ Tシャツ Tシャツ Tシャツ Tシャツ Tシャツ Tシャツ ポロシャツ
                  季節 秋冬 通年 - - 秋冬 - 秋冬 春夏
                  袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖
                  仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男性用 - 男女兼用 - -
                  帯電防止素材 なし なし なし なし - なし - なし

                  Hybridパワーサポートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  G-1108-0-LL
                  G-1108-0-M
                  G-1108-11-3L
                  G-1108-11-LL
                  G-1108-11-M
                  G-1108-13-3L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色(系統) サイズ 裄丈
                  (cm)
                  JANコード 胸囲(cm) 色詳細 着丈(cm) 内容量

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  LL80453652791758492-66-

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  M76453652791756084-64-

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  3L82453652791783698-67-

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  LL80453652791782992-66-

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  M76453652791780584-64-

                  1,613円

                  ( 1,774円 )
                  4個 -

                  3日目

                  3L82453652791791198-67-

                  秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました