(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(エアー式)グリースチャージガンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(エアー式)グリースチャージガンセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,880円 ~ 121,330円
税込価格
16,368円 ~ 133,463円

【特長】・16kg缶に直接セットできます・グリースを99%無駄なく使用できる為...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番最大吐出圧力最大吐出量サイズ
(mm)
重量
(kg)
エアー使用圧力
(MPa)
エアー消費量
(L/min)
吸入口ノズルねじサイズホース長さ
(m)
材質
EA991CG-1040MPa1,100g/minφ350×H88010.40.2~1400G1/4”G1/8”2スチール製
  • EA991CG-11:EA991CG-10用トロリ―
(エアー式)グリースチャージガンセット  製品仕様01

EA991CG-11

使用方法・使用事例

使用事例

(エアー式)グリースチャージガンセット  使用事例01

CG-10 + CG-11セット例

(エアー式)グリースチャージガンセット  使用事例02

16kg缶セット例

使用方法

(エアー式)グリースチャージガンセット 取扱説明書(エアー式)グリースチャージガンセット 取扱説明書2(エアー式)グリースチャージガンセット 取扱説明書3(エアー式)グリースチャージガンセット 取扱説明書4
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他
詳細1
詳細2
詳細3
サイズ
吸入口
最大吐出圧力
最大吐出量
エアー消費量
エアー使用圧力
商品詳細種別
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリスガン
×
×
×
×
×
-
エアー式
スチール製
NLGL1~2
Φ350×880(H)mm
G1/4"
40MPa
1100g/min
400L/min
0.2~1MPa
-
10.4kg

1個

121,330( 133,463円 )

1日目

一部当日出荷可能

ルブリケーター関連品
-
-
-
-
-
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EA991CG-10用トロリー
-

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・16kg缶に直接セットできます
・グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(エアー式)グリースチャージガンセット

(エアー式)グリースチャージガンセット

    16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

    16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

      ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

      ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8

        16kg グリースチャージガンセット

        16kg グリースチャージガンセット

          ハンドルブリケーター 20L FTK-70

          ハンドルブリケーター 20L FTK-70

            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

            オイル用ハンドバケットポンプ(ペール缶付)

              マイクロホース(ルブリケーター接続用)

              マイクロホース(ルブリケーター接続用)

                エアルブリケーター(エア式)

                エアルブリケーター(エア式)

                  ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

                  ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

                    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                      ルブリケーター(電動式)

                      ルブリケーター(電動式)

                        “キャリートロリー”

                        “キャリートロリー”

                          5.0kg グリースチャージガンセット

                          5.0kg グリースチャージガンセット

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン エスコ
                            通常価格 14,880円 28,290円 72,717円 125,020円 59,491円 82,431円 16,061円 283,593円 371,250円 64,516円 288,595円 11,173円 66,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                            (エアー式)グリースチャージガンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました