(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,290円
税込単価
31,119円

【特長】・手動式・16kg缶に直接セットできます・ノズルねじサイズがM1×P1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    Φ350×670(H)mm
  • 最大吐出量:
    30ml
  • 重量:
    4.4kg
  • スタビライザーブラケットのサイズ:
    Φ180~310mm

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8 取扱説明書16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CG-8

1個

28,290( 31,119円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式
・16kg缶に直接セットできます
・ノズルねじサイズがM1×P1.0のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです
【商品仕様】
・サイズΦ350×670(H)mm
・重量4.4kg
・スチール製
・最大吐出量30ml
・入数1
・JANコード:4548745717211

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8の型番EA991CG-8のページです。
型番EA991CG-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8

    (エアー式)グリースチャージガンセット

    (エアー式)グリースチャージガンセット

      グリースチャージャー

      グリースチャージャー

        2.5kg用 スチール缶

        2.5kg用 スチール缶

          “キャリートロリー”

          “キャリートロリー”

            オイル用ハンドバケットポンプ

            オイル用ハンドバケットポンプ

              エアルブリケーター(エア式)

              エアルブリケーター(エア式)

                エアルブリケーター(エア式)専用ガン

                エアルブリケーター(エア式)専用ガン

                  ルブリケーター(電動式)

                  ルブリケーター(電動式)

                    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                    グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)

                      ビッグリューブ(手動式)

                      ビッグリューブ(手動式)

                        ハンドルブリケーター 20L FTK-70

                        ハンドルブリケーター 20L FTK-70

                          オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                          オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ザーレン ヤマダコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ザーレン トラスコ中山 ヤマダコーポレーション
                            通常価格 28,290円 14,880円 87,644円 4,130円 11,173円 25,725円 261,780円 25,787円 288,595円 64,516円 66,424円 54,912円 65,034円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            種類 ルブリケーター関連品 - ルブリケーター関連品 ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター ルブリケーター
                            その他 オプション - オプション - オプション - - - - - - - -
                            サイズ Φ350×670(H)mm - - Φ150×173mm - - - - - - - - -
                            最大吐出量 30ml - - - - - - - - - - - -
                            重量 4.4kg - - 550g - - - - - - - - -

                            16kg グリース充填ポンプ EA991CG-8のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            グリスアップの自動化に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/11/08
                            人の手でグリスをシリンジに入れていた作業を自動化する際、ペール缶からシリンジへの移し替えにこの商品を使っています。ペール缶にセットするとき、フォロープレートがサクションチューブの溶接部にあたり通しにくいので磨く必要がありました。他には問題もなく、順調に移し替えができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました