(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA985RH-1
メッシュパレット用バッグ メッシュパレットヨウバッグ EA985RH-1

メッシュパレット用バッグ EA985RH-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,650円
税込単価
6,215円

・天面に書類入れポケット付・底部にはフォークに掛けてゴミを捨てる際に便利な反転...

詳細情報を確認する

型番

EA985RH-1 解除

Loading...

EA985RH-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA985RH-1

1000
800
850
680L

1個

5,650( 6,215円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・天面に書類入れポケット付
・底部にはフォークに掛けてゴミを捨てる際に便利な反転用ベルト付
・メッシュパレットでのゴミの分別管理に便利です。
・耐候性に優れています。

EA985RH-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュパレット用バッグの型番EA985RH-1のページです。
型番EA985RH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュパレット用バッグ

メッシュパレット用バッグ

    リス パレット 片面二方差し

    リス パレット 片面二方差し

      高耐候性UVパレットカバー (#3400)

      高耐候性UVパレットカバー (#3400)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

        1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

          ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

          ハイブリッドパレット HBパレット SC(サイドカラー) 2方差し

            パレットカバー クリアシートタイプ

            パレットカバー クリアシートタイプ

              PLT1111P用 キャスター(4個入り)

              PLT1111P用 キャスター(4個入り)

                パレット J-650 青

                パレット J-650 青

                  パレット台車

                  パレット台車

                    ネットパレットカー(パレット台車)

                    ネットパレットカー(パレット台車)

                      パレットキャップ

                      パレットキャップ

                        吸い取る油・水兼用パレットシート

                        吸い取る油・水兼用パレットシート

                          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                          TRUSCO オールステンパレットカー 1120X1120 S付

                            メーカー エスコ 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 エスコ 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 アルインコ 積水テクノ成型 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ MISM(ミズム) トラスコ中山
                            通常価格 5,650円 10,267円 8,596円 34,700円 17,218円 9,030円 46,427円 23,210円 51,265円 36,509円 6,480円 22,616円 160,581円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目  
                            商品タイプ パレットカバー - パレットカバー パレット パレット パレットカバー その他 - パレット台車 パレット台車 パレットカバー パレットカバー パレット台車
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) スチール スチール 不織布両面PEラミネート、ゴム入り ポリプロピレン(PP) -
                            商品詳細種別 メッシュパレット用バッグ - - - - - - - - - パレットキャップ - -

                            メッシュパレット用バッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA985RH-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 容量

                            5,980円

                            ( 6,578円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            120010009001080L

                            メッシュパレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました