(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【特長】材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)・番号設...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    外寸:77(W)×45(D)×132(H)mm、内寸:688(W)×25(D)×110(H)mm
  • 材質:
    本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
  • 幅:
    68mm
  • ツル径:
    7.93mm
  • クリアランスサイズ:
    タテ:117、ヨコ:42

型番

EA983ZA-26 解除

Loading...

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983ZA-26

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
・番号設定可能
・幅68mm
・ツル径7.93mm
・クリアランスサイズタテ:117、ヨコ:42
・サイズ外寸:77(W)×45(D)×132(H)mm、内寸:688(W)×25(D)×110(H)mm
・可変ダイアル式
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745859737

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26の型番EA983ZA-26のページです。
型番EA983ZA-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

    キーボックス(可変ダイアル式)

    キーボックス(可変ダイアル式)

      キーリング

      キーリング

        キーボックス(プッシュボタン式)

        キーボックス(プッシュボタン式)

          マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

          マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

            キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

            キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

              キーボックス 60×45×150(H)mm

              キーボックス 60×45×150(H)mm

                443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

                443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)

                  120x50x156mmキーボックス

                  120x50x156mmキーボックス

                    メーカー エスコ エスコ PBスイスツールズ エスコ 大一鋼業 エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,650円 10,800円 1,468円 11,220円 2,969円 9,570円 9,780円 38,053円 10,270円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    サイズ 外寸:77(W)×45(D)×132(H)mm、内寸:688(W)×25(D)×110(H)mm - - - - - - - -
                    材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング) 亜鉛合金 - - - スチール 本体:亜鉛合金、掛金部:硬質カーボン鋼 スチール -
                    68mm - - - - - - - -
                    ツル径 7.93mm - - - - - - - Φ13mm
                    クリアランスサイズ タテ:117、ヨコ:42 - - - - - - - -

                    68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました