(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,530円
税込単価
1,683円

【特長】材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮・鍵1本付・裏...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 材質:
    本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
  • 色:
  • 全長:
    46mm
  • 厚み:
    19mm
  • 幅(mm):
    38
  • ツル径(mm):
    6.35
  • クリアランス:
    タテ:38mm、ヨコ:19mm
  • 付属品:
    鍵1本付

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983TB-31

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
・鍵1本付
・裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます
・幅38mm
・ツル径6.35mm
・クリアランスサイズタテ:38mm、ヨコ:19mm
・ロックアウト用
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745877519

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31の型番EA983TB-31のページです。
型番EA983TB-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31

    57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)

    57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 1,530円 9,030円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      種類 南京錠 ダイヤル錠
      材質 本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体・ツル部:ステンレス
      -
      全長 46mm 約87mm
      厚み 19mm 34mm

      38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      ガスボンベの管理
      評価 5.0満足度:5.02021/11/23
      ガスボンベの管理用として購入しました。当たり前なのですが、鍵が一つなので、無くさないか不安です。スプリングが無く、解錠しても開きません。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました