(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円

【特長】コード径2mm・材質芯:ステンレスワイヤー・口の開き8mm・コード長3...

詳細情報を確認する

型番

EA983SM-116 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983SM-116

1個

984( 1,082円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】コード径2mm
・材質芯:ステンレスワイヤー
・口の開き8mm
・コード長380/1480mm
・取付工具重量0.5kg以内
・入数1
【商品仕様】
・質量:13
・JANコード:4548745844795

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116の型番EA983SM-116のページです。
型番EA983SM-116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116

    140mm セーフティーループ用ワイヤー

    140mm セーフティーループ用ワイヤー

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

      1040-1142mm セーフティーツールランヤード

        1470-1980mm セーフティーツールランヤード

        1470-1980mm セーフティーツールランヤード

          ワイヤー(セーフティーループ用)

          ワイヤー(セーフティーループ用)

            110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

            110-700mm セーフティーループ(テレホン用/黒)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

              6.0x1600mm 強力型セーフティーループ(黒)

                990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                  セーフティーループ レッド,ブラック

                  セーフティーループ レッド,ブラック

                    250mm セーフティーリストランヤード

                    250mm セーフティーリストランヤード

                      セーフティーループ OD色

                      セーフティーループ OD色

                        エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                        エスコ セーフティーループ 320~1300mm

                          ミトロイ セーフティループ

                          ミトロイ セーフティループ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミトロイ
                            通常価格 984円 362円 2,810円 7,040円 339円 1,330円 4,075円 3,760円 1,860円 1,690円 1,150円 1,470円 1,761円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 その他 ナイロン その他 その他 ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ ポリエステル 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ
                            ブラック - その他 - - ブラック ブラック - - ブラック その他 - -
                            線径×長さ(mm×m) 2×0.38~1.48 - - - - 2.5×0.11~0.7 6×1.6 - 3×0.46~1.7 10×0.25 - 1.7×0.32~1.3 -
                            口の開き 8mm - - - - - - - - - - - -

                            380-1480mm セーフティーループ(フック) EA983SM-116のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました