(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニスティックライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニスティックライト【50~100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,360円 ~ 7,659円
税込価格
5,896円 ~ 8,425円

デコレーションに最適なミニサイズライトです。夜間訓練の目標にも最適。スティック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 材質:
    本体:PE、溶液:化学発光体溶液
  • 発光時間:
    4~6時間

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
カラー
商品詳細種別
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ4.5×37mm
グリーン(発光)
Φ4.5×37mm ミニスティックライト
100本

1パック

100個入り

5,360( 5,896円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ4.5×37mm
レッド(発光)
Φ4.5×37mm ミニスティックライト
100本

1パック

100個入り

5,360( 5,896円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ6×50mm
グリーン(発光)
Φ6.0×50mm ミニスティックライト
100本

1パック

100個入り

7,659( 8,425円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ6×50mm
レッド(発光)
Φ6.0×50mm ミニスティックライト
100本

1パック

100個入り

7,659( 8,425円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ7.5×75mm
グリーン(発光)
Φ7.5×75mm ミニスティックライト
50本

1パック

50個入り

5,360( 5,896円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

デコレーションに最適なミニサイズライトです。
夜間訓練の目標にも最適。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニスティックライト

ミニスティックライト

    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

    φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)

      [充電式]LED作業灯(本体)

      [充電式]LED作業灯(本体)

        蛍光灯ワークランプ用_ポール

        蛍光灯ワークランプ用_ポール

          LEDポールランタン スイッチ付

          LEDポールランタン スイッチ付

            ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

            ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

              [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

              [充電式] 作業灯/LED(防雨型)

                メーカー エスコ エスコ エスコ CUSTOM KOBO 長谷川製作所 ハタヤリミテッド エスコ
                通常価格 5,360円 197円 17,060円 521円 23,366円 32,489円 40,700円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 誘導灯 誘導灯 - - - - -
                材質 本体:PE、溶液:化学発光体溶液 本体:PP、PE、ガラス、溶液:化学発光体溶液 - - - - -
                発光時間 4~6時間 1時間 - - - - -

                ミニスティックライトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました