(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
59,400円
税込単価
65,340円

【特長】耐荷重約10.8t・開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。...

詳細情報を確認する

型番

EA983PG-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ(mm)重量
(kg)
高さ全長
EA983PG-543031.89146.69
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983PG-5

1個

59,400( 65,340円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐荷重約10.8t
・開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。
・車輌・歩行者の通行に便利な低床タイプ
・適合ケーブル径直径19mm以下用
・重量(kg)6.69
・幅273mm
・高さ38.1mm
・全長914mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745711578

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5の型番EA983PG-5のページです。
型番EA983PG-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5

430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5

    417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

    417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

      ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレー

      ステンレス製 タイヤラック(カバー付) ブラック/グレー

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

        カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

            ネオガード(スリム看板サイズ用)

            ネオガード(スリム看板サイズ用)

              ラバーストッパー

              ラバーストッパー

                安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                  トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

                  トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射

                    ケーブルガード5

                    ケーブルガード5

                      くるくるソフトモール

                      くるくるソフトモール

                        クッションマット(トラ)

                        クッションマット(トラ)

                          タイヤストッパー

                          タイヤストッパー

                            メーカー エスコ エスコ アイリスオーヤマ カーボーイ トラスコ中山 仙台銘板 ワコーパレット アラオ アズワン アズワン ユニット エスコ スリーエッチ
                            通常価格 59,400円 43,500円 9,318円 770円 4,411円 1,871円 5,580円 266円 1,150円 15,500円 8,461円 4,900円 1,814円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   8日目   10日目   6日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ その他クッション その他クッション - - - - - その他クッション パイプタイプクッション その他クッション - シートタイプクッション コーナタイプクッション
                            材質 ポリウレタン ポリウレタン - ポリプロピレン(PP) EPDM - - 発泡ポリエチレン 発泡ポリエチレン - - EVA樹脂 天然ゴム
                            縦×横×高さ (mm) 273×914×31.8 417.6×914×40.4 - - - - - - - - - - -
                            付属品 なし なし - - - - - - なし - - なし -
                            耐荷重 約10.8t 約2.26t - - - - - - - - - - -

                            430x914x31.8mm ケーブルプロテクター(低床) EA983PG-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました