(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーン用標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FT-142
コーン用標識 アンゼンヨウグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,740円
税込単価
1,914円

表示内容が、入り口、出口、順路の3種ございます。本体:ポリエチレン表示部:PE...

詳細情報を確認する

型番

EA983FT-142 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FT-142 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FT-142

出口

1個

1,740( 1,914円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表示内容が、入り口、出口、順路の3種ございます。
本体:ポリエチレン表示部:PETシール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン用標識の型番EA983FT-142のページです。
型番EA983FT-142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーン用標識

コーン用標識

    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

    コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

      φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

      φ88x168mm コーン用マルチアダプター EA983DT-6

        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

        自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

          グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

          グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

            伸縮ガードバー

            伸縮ガードバー

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                  自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                  自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

                    反射バリアリール

                    反射バリアリール

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                      ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

                          2000mmガードバー(LED付/2本)

                          2000mmガードバー(LED付/2本)

                            メーカー エスコ 日本緑十字社 エスコ 中発販売 グリーンクロス トラスコ中山 三甲 ミツギロン工業 中発販売 中発販売 ミツギロン工業 ミツギロン工業 エスコ
                            通常価格 1,740円 925円 1,190円 6,375円 1,274円 2,887円 4,488円 1,346円 2,905円 6,950円 3,898円 1,026円 6,820円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            オプション品 コーンヘッド ステッカー アダプター バリアリール その他 - バー バー バリアリール バリアリール - バー バー
                            重量 122g - 55g - - - - - - - - - 412g
                            サイズ 347×125×122(H)mm - Φ88×168(H)mm - - - - - - - - - -
                            材質 本体:ポリエチレン、表示部:PETシール - ポリプロピレン - - - - - - - - - ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA983FT-141
                            EA983FT-143
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            入口

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            順路

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました