【特長】電源単1電池×2本(別売)・光源LED×8灯・電池寿命100時間・クラ...
【特長】電源単1電池×2本(別売)
・光源LED×8灯
・電池寿命100時間
・クランプ範囲55mmまで
・重量360g
・材質本体:ポリスチレン受け部:ポリエチレン
・明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
・サイズ80×250(H)mm
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745831450
Loading...
[単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95の型番EA983FS-95のページです。
型番EA983FS-95に関する仕様情報を記載しております。