(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・リーズナブル価格のコーンかぶせ型・明暗センサー内蔵により、暗くなると...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ソーラー(ニッケル水素電池)
  • 重量:
    210g
  • サイズ:
    90×280(H)mm
  • 材質:
    本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
  • 電池寿命:
    60時間
  • 光源:
    LED×6灯
  • 詳細1:
    ON/OFFスイッチ付

型番

EA983FS-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-93

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブル価格のコーンかぶせ型
・明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します
・ON/OFFスイッチ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)の型番EA983FS-93のページです。
型番EA983FS-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

    LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式)

      [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

      [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) EA983FS-96

        [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

        [単1x2本]LED現場点滅灯(クランプ式/赤) EA983FS-95

          LED小型積層信号灯

          LED小型積層信号灯

            赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

            赤色/青色 LED現場点滅灯(ソーラー充電)

              AC90-250VLED信号灯ベースユニット

              AC90-250VLED信号灯ベースユニット

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                マルチ誘導棒「誘灯生」

                  TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                  TRUSCO 誘導灯ホルダー 幅44mm ブラック

                    グリーンクロス 閃光灯用専用パック電池マガジン

                    グリーンクロス 閃光灯用専用パック電池マガジン

                      ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                      ソーラー式工事灯 単管取付用アダプター

                        グリーンクロス ソーラーキングミニ

                        グリーンクロス ソーラーキングミニ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミズケイ トラスコ中山 グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス
                          通常価格 1,860円 2,150円 1,060円 995円 9,636円 2,385円 10,583円 2,169円 466円 286円 610円 3,058円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   7日目   1日目   4日目  
                          電源 ソーラー(ニッケル水素電池) ソーラー(ニッケル水素電池) 単1電池×2本(別売) 単1電池×2本(別売) - ソーラー(ニッケルカドミウム電池) - - - - - -
                          重量 210g 375g 190g 360g - 138g 320g - - - - -
                          サイズ 90×280(H)mm - 85×375(H)mm 80×250(H)mm - ヘッドサイズ:約74×74×75(H)mm 、全長:140mm、 最小径:40mm(突起部分を除く) Φ60×169(H)mm - - - - -
                          材質 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 本体:ポリカーボネート、受け部:ポリプロピレン 本体:ポリカーボネート - - - - -
                          電池寿命 60時間 60時間 100時間 100時間 - 満充電後、無日照連続約100時間 - - - - - -

                          LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました