(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【特長】電源単3電池×3本(別売:EA758YA-3A(4本))・光源赤色LE...

詳細情報を確認する

型番

EA983FR-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FR-51

1個

2,440( 2,684円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】電源単3電池×3本(別売:EA758YA-3A(4本))
・光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
・サイズ直径100×30mm
・重量126g
・9種類の点灯・点滅機能付(回転・フラッシュ・点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
・マグネット付
・連続使用時間回転時:9時間点滅時:30時間
・入数1
【商品仕様】
・質量:152
・JANコード:4548745877465

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51の型番EA983FR-51のページです。
型番EA983FR-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

[単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

    セーフティライト パワーフレア

    セーフティライト パワーフレア

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

      10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]

        DC12V/24V 自動車用LED回転灯

        DC12V/24V 自動車用LED回転灯

          DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

          DC12V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付)

            グリーンクロス ソーラーユニット

            グリーンクロス ソーラーユニット

              メーカー エスコ パワーフレア エスコ エスコ エスコ グリーンクロス
              通常価格 2,440円 13,011円 7,750円 12,322円 7,620円 12,344円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 14日目  
              - - - -
              電源 単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本)) リチューム電池(CR123A) AC100V - - -
              連続使用時間 回転時:9時間、点滅時:30時間 - - - - -
              重量 126g - 1.6kg 900g 約940g -
              サイズ Φ100×30 - Φ22mm×10m 145×200×140(H)mm - -

              [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました