(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900mm クッションガード(トラ/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900mm クッションガード(トラ/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】非粘着式で、厚みが5mmと6mmあるクッションガードです。

詳細情報を確認する

型番

EA983FF-127 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FF-127

37×900
5
27

1パック

2個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
非粘着式で、厚みが5mmと6mmあるクッションガードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900mm クッションガード(トラ/2個)の型番EA983FF-127のページです。
型番EA983FF-127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900mm クッションガード(トラ/2個)

900mm クッションガード(トラ/2個)

    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

    890/900mm クッションガード(丸型/2個)

      カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

      カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

        光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

        光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

          44x44x スポンジプロテクター

          44x44x スポンジプロテクター

            60x50x900mm トラクッションガード(2本)

            60x50x900mm トラクッションガード(2本)

              コーナーガード(はさみこみ型)

              コーナーガード(はさみこみ型)

                光 トラ柄スポンジプロテクター

                光 トラ柄スポンジプロテクター

                  900mm クッションガード(油面用/2個)

                  900mm クッションガード(油面用/2個)

                    322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211

                    322x610mm 反射ストライプクッション EA983FF-211

                      900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

                      900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

                        メーカー エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 3,000円 2,800円 230円 908円 900円 3,800円 460円 1,828円 1,800円 4,000円 2,600円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション - - コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション
                        材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) 塩化ビニール(PVC) NBR(発泡ゴム)
                        黄/黒 - 黄/黒 黄/黒 - - 黄/黒 -
                        付属品 なし なし - - なし なし なし - なし なし なし
                        入数 2本 2本 - - - - 2個 - 2本 - 2本

                        900mm クッションガード(トラ/2個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました