(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションマット(トラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-406
クッションマット(トラ) ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

・クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。・ご使用場面に合わせて簡単にカッ...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-406 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FE-406 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-406

600×900

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。
・ご使用場面に合わせて簡単にカットできます。
・H鋼や駐車場の柱や危険箇所の保護材に最適です。
・両面テープ(EA983FE-60T)を使えば、しっかりと貼り付けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションマット(トラ)の型番EA983FE-406のページです。
型番EA983FE-406に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションマット(トラ)

クッションマット(トラ)

    1000mm トラクッションマット

    1000mm トラクッションマット

      9mm クッションマット

      9mm クッションマット

        200x1000mm クッションマット(黄)

        200x1000mm クッションマット(黄)

          890/900mm クッションガード(丸型/2個)

          890/900mm クッションガード(丸型/2個)

            カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

            カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

              75x435mm クッションマット

              75x435mm クッションマット

                170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

                170x900mm蛍光トラクッション(V溝付)

                  カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                  カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー

                    カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                    カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー

                      ケーブルガード2

                      ケーブルガード2

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カーボーイ エスコ エスコ カーボーイ カーボーイ アズワン
                        通常価格 4,900円 1,750円 3,500円 2,610円 2,800円 4,124円 1,330円 6,279円 14,566円 19,869円 21,958円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 18日目   9日目   10日目  
                        商品タイプ シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション パイプタイプクッション シートタイプクッション シートタイプクッション その他クッション シートタイプクッション シートタイプクッション その他クッション
                        取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - - -
                        材質 EVA樹脂 発泡ポリエチレン EVA樹脂 ポリエチレン(PE) NBR(発泡ゴム) EVA ポリエチレン(PE) その他 EVA EVA -
                        黄/黒 黄/黒 黄/黒 - 黄/黒 黄/黒 -
                        付属品 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                        クッションマット(トラ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FE-412
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        幅×長さ (mm)

                        18,200円

                        ( 20,020円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        1200×1800

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました