(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,600円 ~ 3,200円
税込価格
2,860円 ~ 3,520円

【特長】粘着付クッションガードです。【用途】工作機械の周辺等の油を使用する場所...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
内幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/黒
31×31×900
9
22×22mm

1パック

2個入り

2,600( 2,860円 )

1日目

一部当日出荷可能

緑/白
48×48×900
18
30×30mm

1パック

2個入り

3,200( 3,520円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粘着付クッションガードです。
【用途】
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

    0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)

    0.9m トラクッションガード(はさみこみ型)

      900mm クッションガード(トラ/2個)

      900mm クッションガード(トラ/2個)

        44x44x スポンジプロテクター

        44x44x スポンジプロテクター

          125x1000x93mm トラコーナーガード

          125x1000x93mm トラコーナーガード

            900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

            900mm トラクッションガード(コーナー/2本)→(L字型/2本)

              1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

              1000mm コーナーガード 軟質塩化ビニール

                アングル型保護キャップ(2個)

                アングル型保護キャップ(2個)

                  75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                  75x35x 435mm セーフティガード(2本)

                    50x50x コーナーガード(粘着付)

                    50x50x コーナーガード(粘着付)

                      20x20x コーナーガード(粘着付)

                      20x20x コーナーガード(粘着付)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,600円 2,400円 3,000円 900円 5,620円 2,400円 2,260円 460円 1,400円 1,700円 420円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                        取付方法 貼付タイプ 差し込みタイプ - 貼付タイプ ビス止め 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                        材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ポリウレタン/スチール NBR(発泡ゴム) 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール ポリエチレン(PE) EPDM EPDM
                        付属品 なし なし なし なし あり あり なし なし あり なし なし
                        入数 2本 2本 2本 - - 2本 - 2個 - - -

                        900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました