(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

900mm クッションガード(油面用/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983FE-313
900mm クッションガード(油面用/2個)【2個入り】 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】粘着付クッションガードです。【用途】工作機械の周辺等の油を使用する場所...

詳細情報を確認する

型番

EA983FE-313 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983FE-313 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横×高さ (mm)
厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FE-313

31×31×900
9

1パック

2個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粘着付クッションガードです。
【用途】
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900mm クッションガード(油面用/2個)の型番EA983FE-313のページです。
型番EA983FE-313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

900mm クッションガード(油面用/2個)

900mm クッションガード(油面用/2個)

    900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

    900mm クッションガード(油面用/トラ/2個)

      コーナーガード(油面用)

      コーナーガード(油面用)

        75x75x900mm クッションガード(油面用)

        75x75x900mm クッションガード(油面用)

          安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

          安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

            44x44x スポンジプロテクター

            44x44x スポンジプロテクター

              カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

              カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー

                70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

                70x70x コーナーガード(油面用/OD/2個)

                  光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

                  光 トラ柄スポンジプロテクター クッション性に優れた衝撃吸収材

                    光 トラ柄スポンジプロテクター

                    光 トラ柄スポンジプロテクター

                      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                      50x26x400mm クッションガード(黄/2本)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ カーボーイ エスコ エスコ
                        通常価格 1,800円 2,600円 400円 2,737円 232円 900円 230円 410円 908円 1,828円 1,760円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション - コーナタイプクッション - - その他クッション
                        取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ - - 貼付タイプ
                        材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - NBR(発泡ゴム)
                        付属品 なし なし なし なし - なし - なし - - なし
                        入数 2本 2本 2個 - - - - 2個 - - 2本

                        900mm クッションガード(油面用/2個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA983FE-311
                        EA983FE-312
                        EA983FE-314
                        EA983FE-318
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        縦×横×高さ (mm) 厚み(mm)

                        1,800円

                        ( 1,980円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        15×15×9004

                        2,000円

                        ( 2,200円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        22×22×9006

                        3,000円

                        ( 3,300円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        48×48×90018

                        2,400円

                        ( 2,640円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        31×31×9009

                        安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました