(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x450mm 吊り下げ式表示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983BH-3
300x450mm 吊り下げ式表示板 ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

・工場での組立ラインや置き場の表示に。・両側から確認できて便利です。・無地板な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    450×300×3(t)mm
  • 詳細材質:
    アクリル
  • 入数:
    1枚
  • 取付穴:
    Φ5mm×2ヶ所
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 商品詳細種別:
    吊り下げ式

型番

EA983BH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA983BH-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983BH-3

1個

3,050( 3,355円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・工場での組立ラインや置き場の表示に。
・両側から確認できて便利です。
・無地板なので、好みの文字を自由につくれます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x450mm 吊り下げ式表示板の型番EA983BH-3のページです。
型番EA983BH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x450mm 吊り下げ式表示板

300x450mm 吊り下げ式表示板

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

      禁止標識 コーン用ステッカー

      禁止標識 コーン用ステッカー

        マグネット標識 300×450mm・450×600mm

        マグネット標識 300×450mm・450×600mm

          喫煙所標識

          喫煙所標識

            氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

            氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名403

              225x300mm AED標識

              225x300mm AED標識

                氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名514

                氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名514

                  フロアユニスタンド 本体のみ

                  フロアユニスタンド 本体のみ

                    氏名標識(樹脂タイプ)  「防火管理者」  名502

                    氏名標識(樹脂タイプ) 「防火管理者」 名502

                      メーカー エスコ 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                      通常価格 3,050円 951円 370円 2,352円 483円 1,493円 1,271円 499円 3,343円 499円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 -
                      材質(本体) その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) その他 - - ポリエチレンテレフタラート(PET) - ポリプロピレン(PP) -
                      表示内容 その他 その他 - - - その他 その他 その他 - その他
                      取付仕様 その他 - - - - - その他 - - -
                      サイズ 450×300×3(t)mm - - - - - 300×225×1mm - - -

                      300x450mm 吊り下げ式表示板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA983BH-1
                      EA983BH-2
                      EA983BH-4
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      カラー

                      3,050円

                      ( 3,355円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      3,050円

                      ( 3,355円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      3,050円

                      ( 3,355円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました