(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,419円
税込価格
1,561円

硬質塩ビ製のJIS安全標識になります。片面印刷タイプです。標識内容は危険高電圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ:
    300×450×1mm
  • 詳細材質:
    硬質塩ビ
  • 入数:
    1枚
  • 取付穴:
    Φ3mm×4ヶ所
  • 詳細1:
    片面印刷
  • 詳細2:
    英文字入

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
危険高電圧

1個

1,419( 1,561円 )

1日目

一部当日出荷可能

危険作業中

1個

1,419( 1,561円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

硬質塩ビ製のJIS安全標識になります。
片面印刷タイプです。
標識内容は危険高電圧、危険作業中の2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

    危険地域室標識 「変電設備」 危G5

    危険地域室標識 「変電設備」 危G5

      危険地域室標識  「発電設備」  危G7

      危険地域室標識 「発電設備」 危G7

        危険地域室標識  「蓄電池設備」  危G8

        危険地域室標識 「蓄電池設備」 危G8

          危険物標識「禁水」 KHY-4R

          危険物標識「禁水」 KHY-4R

            危険物標識  「危険物屋内貯蔵所」  KHY- 6R

            危険物標識 「危険物屋内貯蔵所」 KHY- 6R

              450x300mm 危険地域標識板

              450x300mm 危険地域標識板

                メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                通常価格 1,419円 836円 980円 980円 1,642円 1,642円 1,750円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - その他
                表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                取付仕様 その他 - - - - - -
                サイズ 300×450×1mm - - - - - -

                300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました