(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA983A-21
225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm ヒョウシキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【サイズ】225×300×1mm【材質】硬質塩ビ【入数】1枚

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ:
    225×300×1mm
  • 詳細材質:
    硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
  • 入数:
    1枚

型番

EA983A-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)内容材質仕様
EA983A-21225×300×1変電設備硬質塩ビ非粘着
ラミネート加工
EA983A-22225×300×1発電設備硬質塩ビ非粘着
ラミネート加工
EA983A-23225×300×1蓄電池設備硬質塩ビ非粘着
ラミネート加工
 
商品情報を表示

EA983A-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983A-21

変電設備

1個

980( 1,078円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【サイズ】225×300×1mm
【材質】硬質塩ビ【入数】1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225×300mm 危険地域標識 360×120×1mmの型番EA983A-21のページです。
型番EA983A-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

    船1404 船舶用標識

    船1404 船舶用標識

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

      300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

        高圧ガス標識  「高圧ガス取扱所」  高214

        高圧ガス標識 「高圧ガス取扱所」 高214

          産業廃棄物分別標識  「紙くず」  分別-300

          産業廃棄物分別標識 「紙くず」 分別-300

            氏名標識(樹脂タイプ)  「保護具着用 管理責任者」  名534

            氏名標識(樹脂タイプ) 「保護具着用 管理責任者」 名534

              氏名標識(樹脂タイプ)  「防火責任者」  名505

              氏名標識(樹脂タイプ) 「防火責任者」 名505

                メーカー エスコ アズワン エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                通常価格 980円 680円 1,419円 1,599円 2,000円 499円 499円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目  
                商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - - - -
                材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - 塩化ビ二―ル(PVC) - - - -
                表示内容 その他 - その他 その他 その他 その他 その他
                サイズ 225×300×1mm - 300×450×1mm - - - -
                詳細材質 硬質塩化ビニール(ラミネート加工) - 硬質塩ビ - - - -

                225×300mm 危険地域標識 360×120×1mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA983A-22
                EA983A-23
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容詳細

                980円

                ( 1,078円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                発電設備

                980円

                ( 1,078円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                蓄電池設備

                安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました