(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,080円 ~ 3,380円
税込価格
3,388円 ~ 3,718円

【特長】・メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です・ワンタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 材質:
    バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
  • 耐荷重:
    約100kg(1本当たり)
  • ベルト幅:
    25mm
  • 商品詳細種別:
    スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
  • 色詳細:
    グレー

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベルト幅:25mm
  • 耐荷重:約100kg(1本あたり)
  • 材質:樹脂(バックル)、ポリプロピレン(ベルト)
型番対応支柱対応サイズ
(mm)
支柱外周
(cm)
適合支柱
(mm)
EA979CG-9メタルラック900-φ25
EA979CG-12メタルラック1,200-φ25
EA979CH-9S(Lアングル・Cチャンネル)90012~16C:30×30、35×35、
L:40×40、45×30、45×45
EA979CH-121,20012~16
EA979CH-15S(Lアングル・Cチャンネル)1,50012~16
EA979CH-181,80012~16
EA979CJ-9M(Lアングル・Cチャンネル)90016~23C:40×40、45×45、55×45、50×50、55×55、
L:60×40、50×50
EA979CJ-121,20016~23
EA979CJ-15M(Lアングル・Cチャンネル)1,50016~23
EA979CJ-181,80016~23
スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)  特長
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
対応支柱
適合支柱
支柱外周
対応サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メタルラック
Φ25
-
900

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

メタルラック
Φ25
-
1200

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

S(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:30×30mm・35×35mm、Lアングル:40×40mm・45×30mm・45×45mm
120~160mm
900

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

S(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:30×30mm・35×35mm、Lアングル:40×40mm・45×30mm・45×45mm
120~160mm
1200

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

一部当日出荷可能

S(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:30×30mm・35×35mm、Lアングル:40×40mm・45×30mm・45×45mm
120~160mm
1500

1個

3,280( 3,608円 )

1日目

一部当日出荷可能

S(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:30×30mm・35×35mm、Lアングル:40×40mm・45×30mm・45×45mm
120~160mm
1800

1個

3,380( 3,718円 )

1日目

一部当日出荷可能

M(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:40×40mm・45×45mm・55×45mm・50×50mm・55×55mm、Lアングル:60×40mm・50×50mm
160~230mm
900

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

M(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:40×40mm・45×45mm・55×45mm・50×50mm・55×55mm、Lアングル:60×40mm・50×50mm
160~230mm
1200

1個

3,180( 3,498円 )

2日目

一部当日出荷可能

M(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:40×40mm・45×45mm・55×45mm・50×50mm・55×55mm、Lアングル:60×40mm・50×50mm
160~230mm
1500

1個

3,280( 3,608円 )

1日目

一部当日出荷可能

M(Lアングル・Cチャンネル)
Cチャンネル:40×40mm・45×45mm・55×45mm・50×50mm・55×55mm、Lアングル:60×40mm・50×50mm
160~230mm
1800

1個

3,380( 3,718円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です
・ワンタッチで取付簡単。高さ調整もできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)

    スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

    スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

      落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

      落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

          落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

          落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)

            スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

            スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

              メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ リンテック21 エスコ
              通常価格 3,080円 1,300円 1,600円 3,281円 1,650円 2,240円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 - 家具転倒防止用金具 家具転倒防止用金具
              その他 - グレー - グレー ブルー
              材質 バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン - 金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 - ナイロン
              耐荷重 約100kg(1本当たり) 約100kg(1本当たり) - 約100kg(1本当たり) - -
              ベルト幅 25mm 25mm - 25mm - 25mm

              スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました